Toetsenblokken en gebruikersinterfaces
Galaxy Mk7 LCD-keypad
Galaxy MK7 LCD keypad heeft 32 alfanumeriek backlit display met en is geschikt voor alle Galaxy-systemen. Het kan tot een afstand van 1000 m van het paneel worden gemonteerd. Dit keypad display kan worden in- of uitgeschakeld met Pin.
Galaxy MK7 LCD-bediendeel biedt een 32 alfanumerieke display met achtergrondverlichting en is geschikt voor gebruik in alle Galaxy-systemen. Het kan op afstand van het paneel worden gemonteerd tot een afstand van 1000 m. Dit toetsenborddisplay kan worden in- of uitgeschakeld met Pin.
Kenmerken en voordelen:- Geschikt voor gebruik in alle Galaxy-systemen
- Stijlvol ontwerp
- Rubberen druktoetsen met achtergrondverlichting
- Volledige bediening van het systeem
- 32 alfanumerieke display met achtergrondverlichting
- Sabotagebeveiliging
- PD6662:2004/2010
- EN50131-1-veiligheidsklasse 3, -omgevingsklasse II
Others
Sales Sheet
Slide Presentations
Brochure
Engineering Specifications
Installation Instructions
Manuals and Guides
Data Sheet
Case Study
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account