Software
IntrusionTrace - Applicatielicentie
IntrusionTrace™ biedt hoogwaardige inbraakdetectie met behulp van videoanalyse die speciaal is ontworpen voor 24/365 buitengebruik.
IntrusionTrace™ applicatielicenties optimaliseren beelden van duizenden uren video met een reeks omgevings-, seizoens- en tijd-van-dagvariaties, terwijl de analyses lage valsalarmpercentages bereiken met behoud van een hoge detectiekans en betrouwbaarheid. Met een eenvoudige configuratie van het 'interessegebied' voor de meeste scènes kan IntrusionTrace worden aangepast aan een breed scala aan toepassingen. Of het nu gaat om het bewaken van een tuin, het bieden van toegangscontrole op afstand aan een locatie of het creëren van een virtuele omheining rond een leveringsdepot, IntrusionTrace levert prestaties waar dat nodig is.
IntrusionTrace is nu beschikbaar voor serverplatforms en edge-apparaten. IntrusionTrace ondersteunt tot 32* kanalen op ADPRO-apparaten en tot 8* kanalen op HeiTel-apparaten en vormt een aanvulling op de krachtige opname-, transmissie-, alarmafhandelings- en flexibele licentiemogelijkheden van deze gevestigde platforms met hoogwaardige video-inbraakdetectie. IntrusionTrace ondersteunt ook randapparaten van Honeywell en Axis, zoals videocamera's en encoders. IntrusionTrace draait op het apparaat zelf en brengt analyses naar de videobron, waardoor onafhankelijke, hoogwaardige inbraakdetectie op een netwerkapparaat wordt geboden. Nauwe integratie met het apparaatplatform zorgt voor conform gebeurtenisbeheer en alarmrapportage voor naadloze systeemintegratie. Waar ondersteund, kan apparaat-I/O opties met dubbele kloppen mogelijk maken en lokale meldingen activeren voor nog meer bruikbaarheid. IntrusionTrace on the edge vult de rack-mount en mobiele platforms aan met een eenvoudige camerabenadering om oplossingen te bieden voor elk scenario.
* Hardware-afhankelijk
Kenmerken en voordelen:- Snel en eenvoudig door één persoon te installeren
- Flexibele detectie binnen één en dezelfde scène op basis van criteria per detectiezone
- 3D-kalibratie zonder leertijd
- Krachtige geavanceerde parameters voor een verhoogde detectiekans en ter verkleining van de kans op vals alarm
- Volledige integratie zorgt ervoor dat de afhandeling en transmissie van alarmen in overeenstemming is met de mogelijkheden van het platform
- Maximaal 16 zones of richtingsafhankelijke zones per kanaal
- Algoritme voor buitengebruik, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar, ter beveiliging van terreinen en steriele zones
- i-LIDS-gecertificeerd als primair detectiesysteem voor operationele meldingen in controletoepassingen voor steriele zones (IntrusionTrace-versie 1.26 die op FastTrace 2E werkt)
- I/O en neerwaartse communicatie met locaties ter responsie op IntrusionTrace™-gebeurtenissen (afhankelijk van hardware)
- Opnamemodi en mogelijkheid om gebeurtenissen ter beoordeling op een later tijdstip te taggen met behulp van begrenzingsvakken (afhankelijk van hardware)
Sales Sheet
Installation Instructions
Data Sheet
Case Study
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account