Software
LoiterTrace™-licenties
LoiterTrace™-licenties zijn beeldanalysetools die personen detecteren die te lang in beeld blijven. Voor deze analyse worden geavanceerde algoritmen gebruikt die maximale detectie en opsporing mogelijk maken.
LoiterTrace™-licenties zijn beeldanalysetools die personen detecteren die te lang in beeld blijven. Voor deze analyse worden geavanceerde algoritmen gebruikt die maximale detectie en tracering mogelijk maken. Personen die zich verdacht ophouden kunnen zodoende worden gedetecteerd, zelfs als zij lange tijd niet bewegen (bijvoorbeeld wanneer ze slapen). Met een eenvoudige configuratie van het 'interessegebied' is LoiterTrace-detectie geschikt voor kantoorlobby's, entreehallen van openbare gebouwen, enz.
LoiterTrace is nu ook verkrijgbaar voor serverplatforms en Edge-apparaten. LoiterTrace ondersteunt tot 32* kanalen op ADPRO-apparaten en tot 8* kanalen op HeiTel™-apparaten en vormt een aanvulling op de krachtige opname-, transmissie-, alarmafhandelings- en flexibele licentiemogelijkheden van deze gevestigde platforms met hoogwaardige detectie van videoloitering. LoiterTrace is ook beschikbaar op videocamera's van Honeywell. LoiterTrace draait op het apparaat zelf en brengt analyses naar de videobron, waardoor onafhankelijke, hoogwaardige loiteringdetectie op een netwerkapparaat wordt geboden. Nauwe integratie met het apparaatplatform zorgt voor conform gebeurtenisbeheer en alarmrapportage voor naadloze systeemintegratie. LoiterTrace aan de rand vult de rack-mount en mobiele platforms aan met een eenvoudige camerabenadering om oplossingen te bieden voor elk scenario. Let op: LoiterTrace mag alleen worden gebruikt in de uitgangspositie van PTZ-camera's. Houd er ook rekening mee dat ingebouwde ringverlichting op camera's niet wordt aanbevolen voor 24/7 analysetoepassingen buiten; andere lichtbronnen moeten worden overwogen.
Kenmerken en voordelen:- Verstelbare detectie- en maskeerzones voor uw toepassing
- Ondersteuning voor IP- en analoge camera’s*
- Geavanceerde logica voor dubbele waarschuwing in combinatie met andere voorvallen*
- Snel en eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen
- Onderhoud op afstand
- Onafhankelijke instellingen voor object- en contrastgevoeligheid
- Veelzijdige regelbaarheid van de tijdslimiet voor het zich verdacht ophouden van personen voor optimale afstemming op het doelwit en de toepassing
- Audiolink kan worden gebruikt om overtreders af te schrikken*
- Snelle verificatie en reactie met duidelijk gemarkeerde doelen*
- Hardware-afhankelijk
Reference Guides
Brochure
Data Sheet
Case Study
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account