Accessoires
Verankeringsplaat
Verankeringingsplaten zijn de tegenhangers van de deurmagneten als openhoudsysteem en zijn gemonteerd op het deurvleugel.
Verankeringsplaten zijn de tegenhangers van de deur die magneten vasthouden in hold-open apparaten en zijn gemonteerd op het deurblad. De verankeringsplaat verbindt de deurhoudmagneet elektromagnetisch met de deur. De plaat is ofwel flexibel gemonteerd op de opschroefplaat en compenseert zo elke schuine stophoek (max 50) of bevat een verbinding waarmee de plaat 600 in de betreffende richting kan worden afgesteld en vastgezet.
De verankeringsplaat moet worden geselecteerd afhankelijk van de grootte van de deurhoudmagneet. Om de installatie te vergemakkelijken, is de plaat groter in diameter dan de magneet.
Certificeringen:- VdS
- EN1155
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account