Accessoires
Apollo-detector ontdekking baffle
Apollo Detector Discovery Baffles worden gebruikt om de bemonsterde luchtstroom door de puntdetectoren in de ICAM IAS-aspiratierookmelder te leiden.
Apollo Detector Discovery optische schotten worden gebruikt om de bemonsterde luchtstroom door de puntdetectoren te leiden. Ze zijn zo gevormd dat ze passen bij een bepaald model of reeks detectoren en kunnen eenvoudig op hun plaats worden geklikt in de sleuven in het transparante deksel van de detectorbehuizing. Als IAS-1 is uitgerust met tweepuntsdetectoren, plaatst u twee schotten en een enkelpuntsdetector en plaatst u een afdekplaat. Opgelet: Om de juiste prestaties te garanderen, MOETEN de schotten worden aangebracht. Wees voorzichtig bij het verwijderen en terugplaatsen van het transparante deksel om ervoor te zorgen dat de schotten in de sleuven blijven en niet verloren gaan.
Kenmerken en voordelen:- Wordt gebruikt om lucht door de detector te leiden
- Ondersteuning van een groot aantal puntdetectoren
- Eenvoudige installatie
- Lichtgewicht
- Verkrijgbaar in verpakkingen van 10
- Te gebruiken in combinatie met S65- en XP95-detectors.
- EN 54-20 (VdS)
- CE-keurmerk
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account