Accessoires
Plafondhouder voor LRMX
Accessoires voor eenvoudige installatie van de LRMX lineaire rookmelder en reflectoren op muren, liggers, plafonds en balken.
Plafondhouders zijn geschikt voor het bevestigen van de montageplaat. Aan de bovenkant bevinden zich hoogwaardige bevestigingsbeugels voor het kogelgewricht voor eenvoudige wand- en plafondmontage. Ze hebben onzichtbare kabeldoorvoer in het plafond.
Kenmerken en voordelen:- Voor eenvoudige bevestiging aan plafond en muur
- Optimale uitlijning van detector en reflectoren onder moeilijke omgevingsomstandigheden via kogelgewrichtmontagebeugel
- Uitschuifbare plafondbeugel voor flexibele aanpassing van de lengte voor afstanden van 400 tot 700 mm
- Onzichtbare kabeldoorvoer in het plafond
- Capaciteit: 25 kg
- Zwenkscharnier ca. 180°
- Kogelgewricht ca. 90° en houder voor prismareflector
- Oppervlakkleur: RAL 9010 (zuiver wit)
- DIN VDE 0833-2-gecertificeerd.
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account