Accessoires
Fireray-plaat
Notifier Fireray ingebouwde montage is voorgeboord zodat de FIRERAY 3000-detectorkop aan elke platte kabel te bevestigen.
Notifier Fireray Flush Mount Plate wordt voorgeboord geleverd om de FIRERAY 3000-detectorkop aan een platte kabel te bevestigen. Met een diameter van 99,5 mm en een hoogte van 13,6 mm en een enkelvoudige vierkante achterplaat van 4 inch voor Fireray® 3000-detectorkop naar elke platte kabel.Gebruik ook met de achterdoos van de controller wanneer de achterdoos in de muur is verzonken voor een strakke afwerking.
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account