Accessoires
Label bemonsteringspunt
VESDA aanzuigleidingen en fittingen worden geproduceerd in rood ABS onder een streng kwaliteitscontrolesysteem.
VESDA-E VEA microboring buizen zijn op maat gemaakte, hoogwaardige plenum geclassificeerde vlamvertragende polyethyleen buizen. Ze hebben een superieure weerstand tegen spanningsscheuren voor betrouwbare prestaties op de lange termijn.
Deze buizen hebben geen actieve componenten en elimineren de noodzaak van elektrische bedrading ten behoeve van de rookdetectie, wat een snelle en eenvoudige installatie oplevert zonder dat daarbij elektrische codes hoeven te worden gevolgd. Het is belangrijk om VESDA-E VEA microboorbuizen te gebruiken met de VESDA-E VEA-detectoren om hun rookdetectieprestaties te behouden. Deze buizen zijn verkrijgbaar in twee verschillende diameters, 6 mm en 4 mm. Raadpleeg de VESDA-E VEA Product Guides (documenten: 27034 en 27035) en de VEA Microbore Tube Length Calculator (document: 29262) voor meer informatie over het gebruik van buisjes. VEA-buisfittingen met microboring zijn rechte verbindingsstukken of andersoortige verbindingen, of ook 6 mm- tot 4 mm-adapters voor eenvoudige installatie. Om de ongebruikte poorten op de VEA te blokkeren worden blindpluggen gebruikt.
Kenmerken en voordelen:- Lichtgewicht
- Flexibel voor eenvoudig gebruik
- BS EN ISO 9001
- EN54 - 20
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account