Accessoires
OSID-EHI
OSID-omgevingsbehuizingen beschermen OSID-imagers en -emitters tegen binnendringend stof en water in industriële omgevingen. De glazen behuizingen zijn gemaakt van ABS en de glazen ramen zorgen voor minimale verzwakking van de UV- en IR-stralen.
OSID-omgevingsbehuizingen beschermen OSID-beeldsensoren en -zenders tegen binnendringend stof en water in een industriële omgeving. De glazen behuizing is gemaakt van ABS en de glazen ramen zorgen voor minimale verzwakking van de UV- en IR-stralen. Installatie en onderhoud is uiterst eenvoudig.
Kenmerken en voordelen:- IP66, NEMA 4-4X voor gebruik onder zware omstandigheden
- Beeldvormer met extra kijkopening voor alarm- en fout-LED’s
- Snelle en eenvoudige installatie – in- en uitgangsopening voor de bedrading
- Beschermt tegen stof en water
- IP66
- NEMA 4-4X
Others
Reference Guides
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account