Accessoires
Adresseerbare verwarmingsbasis
De systeemsensor B524HTR is een gespecialiseerde basis naast de traditionele lage profiel- of diepe basis, ontworpen voor gebruik met alle systeemsensor 200 analoge adresseerbare detectoren
De B524HTR verwarmingsbasis is een verwarmde basis met twee draden. Ontworpen om te worden gebruikt wanneer omgevingsomstandigheden betekenen dat zich vorst of condensatie kan ophopen in de kamer van de detector en valse alarmen kan veroorzaken. Het is ontworpen om de temperatuur van de sensor met een paar graden te verhogen, waardoor problemen in verband met condensatie in de detectiekamer of elektronica worden voorkomen. De warmte die door de PCB wordt afgegeven, verwarmt de detector met behulp van convectieluchtstromen.
Kenmerken en voordelen:- Verbetert de weerstand tegen condensatie
- Bestaat uit weerstanden van 300 ohm op het oppervlak
- 2,6 watt verwarmingsvermogen bij 28VDC
- AC-voeding kan worden gebruikt, maximaal 4 watt vermogen
- Klemmen geschikt voor een kabel met een dikte van 2,5 mm2
- Totale diepte van slechts 36 mm
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account