Accessoires
Verbruiksartikel reserveonderdeel
De VESDA Sensepoint XCL-detector met grote boring wordt compleet met de hoofddetectoreenheid (sensorcartridge vooraf geïnstalleerd), debietdop en ellebogen geleverd.
De VESDA Sensepoint XCL-detector met grote boring wordt compleet met de hoofddetectoreenheid (sensorcartridge vooraf geïnstalleerd), debietdop en ellebogen geleverd. De VESDA Sensepoint XCL-detector met grote boring is ontworpen om eenvoudig te kunnen worden ingebouwd in bestaande of nieuwe ASD-leidingnetwerken zonder grote constructie of elektrische bekabeling/buizen en maakt gebruik van het debiet in de leiding voor de continue levering van luchtmonsters aan de gassensor ter analyse. De detector kan op afstand monsters nemen, wat betekent dat de detector op een handige locatie buiten de detectiezone kan worden geplaatst voor onderhoud en reparaties op plekken waar ongehinderde bedrijfsactiviteiten, toegangsbeperkingen en de veiligheid van personeel van belang zijn. Lucht die naar de detector wordt gezogen, kan ter verwijdering van verontreinigingen worden geconditioneerd, zodat de detector op lange termijn betrouwbare prestaties blijft leveren in een breed scala aan omgevingen.
Certificeringen:- EN/UL/IEC 61010-1
- CSA C22.2 nr. 61010-1-12
- CE – EMC
- EN 50270
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account