Accessoires
Stopper®, stalen web voor opbouwmontage
Beschermt rookmelders
UL gecertificeerde rookmelderbeschermers tegen vandalisme en onvoorziene schade. Ze zijn gemaakt van 9-gauge staaldraad met corrosiebestendige polyester coating or 9-gauge staaldraad.
Kenmerken en voordelen:- Roestvrijstalen draad met een diameter van 3,77 mm (9 gauge)
- Opbouwmontage
- Snel en eenvoudig te installeren
- Inclusief montageklemmen en bevestigingsmaterialen
- 108 mm hoog x 210 mm breed (rechthoekige vorm)
- UL-vermelding
- CSFM 7300-1416:100
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account