Accessoires
Venturi-luchtkanaalmodule UG7
Honeywell heeft Venturi-luchtkanaalmodules voor gebruik van de OTblue-LKM multisensordetectoren- IQ8Quad. De Venturi-buis duikt in de luchtstroom van het systeem en geleidt de lucht naar de detectiekamer en terug en het luchtkanaalsysteem in.
Venturi-luchtkanaalmodules van Honeywell zijn ontworpen voor gebruik van de OTblue-LKM multisensor detector IQ8Quad of OTblue-LKM multisensor detector ES Detect onderdeelnr. 800379 in combinatie met Venturi-buizen onderdeelnr. 781466, 781467 of 781468. De set wordt buiten het luchtkanaalsysteem gemonteerd. De Venturi-buis gaat in de luchtstroom van het systeem en geleidt de lucht in de detectiekamer en terug en in het luchtkanaalsysteem. Tijdens de werking zijn de detector en de alarm-LED zichtbaar, zodat er geen externe indicator nodig is. De behuizing hoeft niet te worden geopend voor onderhoudsdoeleinden. Dit kan eenvoudig door de aparte opening aan de voorkant van de behuizing te gebruiken. 781464 Reservefilters voor weerbestendige behuizing.
Kenmerken en voordelen:- Drempelwaarden voor debietstoringen per poort zijn geschikt voor verschillende luchtstroomomstandigheden
- EN54-17 & EN54-27 VdS G207128
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account