Sensoren voor luchtkwaliteit
C7355 Multi-sensor
De C7355-luchtkwaliteitssensoren bewaken de temperatuur, vocht, koolstofdioxide, zwevende deeltjes en TVOC in één module voor wand of buismontage. Het apparaat communiceert via RS485 en is eenvoudig te integreren met het BMS.
De C7355 is een geavanceerd, configureerbaar apparaat voor commerciële gebouwen. Het bewaakt PM2,5/PM10, CO2, TVOC, temperatuur en relatieve vochtigheid. Dit apparaat communiceert via het Modbus-protocol via RS-485 en integreert gemakkelijk met de gebouwbeheerfunctie.
De ingebouwde, uiterst nauwkeurige sensormodule van commerciële kwaliteit ondersteunt een stabiele en betrouwbare toepassing op de lange termijn.
Kenmerken en voordelen:- Biedt 24 uur online realtime detectie van de luchtkwaliteit binnen.
- Langdurige werkingsstabiliteit en levensduur van de sensor.
- Biedt detectie van PM2.5, PM10, CO2, TVOC, temperatuur en vochtigheid in dezelfde module.
- Gepatenteerde technologieën om de invloed van omgevingstemperatuur en vochtigheid tot de gemeten waarden te minimaliseren.
- Driekleurige lichtring geeft verschillende niveaus van binnenluchtkwaliteit aan; de lichtring kan ook worden uitgeschakeld.
Others
Sales Sheet
Brochure
Installation Instructions
Manuals and Guides
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account