Sensoren voor luchtkwaliteit
VESDA ECO gasdetector - ECO-D-B
VESDA ECO waarschuwt vroegtijdig voor gevaren van giftige gassen, zuurstof en brandbare gassen om personeel en eigendommen te beschermen en bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
Xtralis de fabrikant van de toonaangevende ASD-technologie (VESDA aspirating smoke detection) heeft de eerste gasdetector met meerdere gaten in de sector ontwikkeld.
Kenmerken en voordelen:- Detectie van giftige, voor brandbare, giftige of zuurstofgassen
- Versies met enkel of dubbel gas
- In fabriek gekalibreerde sensorcartridges
- Integreert met PLC's/HVAC/BMS/BMC
- RS485 Modbus-uitgang
- Geïntegreerde gebeurtenissenlogging
- Geïntegreerde storingsdiagnostiek
- Integrale gastestpoort
- Resetten op afstand
- Goedgekeurd voor Klasse I Div 2 toepassingen
- Gecertificeerd naar CAN/CSA Std C22.2 nr. 61010-1
- Klasse I Div 2 Groepen ABC&D T4 -4oF = Tamb = +131oF
- Voldoet aan ANSI/UL Std 61010-1
- EN 61010-1
- ETL-keurmerk volgens ISA12.12.01, CSA C22.2 nr. 213
- FCC 47CFR deel 15B klasse B — ICES 003 — EN 50270
- VESDA ECO™ Ex-gasdetector
- VNIIPO
Others
Brochure
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account