Testapparatuur voor detectors
Strobe basissirene detector
Honeywell Detector Base Sounder Strobe (VAD) is een modulair high-output powered device dat bedoeld is om gebruikers van gebouwen te waarschuwen voor een mogelijke brand.
Honeywell Detector Base Sounder Strobe (VAD) is een modulair apparaat met een hoge uitgang en lusvoeding dat bedoeld is om de gebruikers van het gebouw te waarschuwen voor een mogelijke brand. Het apparaat is verkrijgbaar in twee varianten - premium en standaard opties. Het maakt een compleet, volledig conform en kosteneffectief brandmeldsysteem mogelijk door de installatie- en inbedrijfstellingskosten te verlagen door minder bedradingspunten.
Kenmerken en voordelen:- Premium en standaard aanbod biedt flexibele oplossing voor alle ruimtevereisten
- Globale en goedgekeurde 32-toonset, selecteerbaar vanaf apparaat of vanaf paneel
- Automatische synchronisatie van geluidssignaal en stroboscoop
- Maximale licht- en geluidsuitvoer met efficiënt stroomverbruik maakt meer apparaten in een lus mogelijk
- Hoogwaardig apparaat met hoge lichtdekking vermindert bedradingspunten
- Eén installatiepunt: bespaart tijd, kosten en voorraad
- Rode flitser: voorkeurskleur in de sector voor evacuatie
- Grote kabeltoegang, kabelingang aan de achterkant of het oppervlak
- Instelbaar geluid, licht en tonen voor verschillende installatietoepassingen
- Eenvoudige draaisluiting op universele B501AP-basis
- EN 54-3
- EN 54-17
- EN 54-23
- CE
- LPCB
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account