Testapparatuur voor detectors
Gelijk T-stuk
Het assortiment pijp- en fittingproducten is speciaal ontwikkeld om volledig op elkaar afgestemde componenten te leveren voor de optimale prestaties van uw gehele VESDA-aspiratiesysteem.
Assortiment buizen- en fittingen is speciaal ontwikkeld om volledig afgestemde componenten te bieden voor een optimale prestatie van uw hele VESDA-aspiratiesysteem. Ze zijn ook vervaardigd om te voldoen aan BS5391 deel 1, EN 61386-1 en het nieuwe EN54 deel 20, en u de kwaliteit krijgt die u als VESDA-klant gewend bent. De buizen hebben een externe diameter van 25 mm met passende adapters die beschikbaar zijn met imperiaal en metrische conversies en ontworpen voor gebruik met elk low pressure aspiratie rookdetectiesysteem
Kenmerken en voordelen:- Stevigheid en duurzaamheid
- Chemische weerstand:- Acrylonitril heeft invloed op chemische weerstand, dus ABS wordt niet corrosief aangetast door een breed scala aan zuren en alkalische of andere agressieve chemicaliën
- Eenvoudig te verbinden:-Het styreenbestanddeel in ABS maakt het een gemakkelijk materiaal om te verbinden met behulp van ABS-oplosmiddel
- Lichtgewicht: - Dit maakt het product gemakkelijk te hanteren op hoge en moeilijke plaatsen waar vaak systemen worden geïnstalleerd
- Kleur: - De standaard-VESDA-leiding en -fittingen worden geleverd in brandrode uitvoering ter aanduiding ervan als brandgerelateerd. Speciale bestellingen van de witte uitvoering om esthetische redenen worden zijn mogelijk.
- BS EN ISO 9001
- EN 54-20
- EN61386-1 Klasse
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account