Testapparatuur voor detectors
Set ICAM-pijpen
ICAM-pijpsets van Xtralis bieden volledige en uitgebreide integratie van uw rook- en gasdetectiesystemen.
ICAM-pijpsets van Xtralis bieden volledige en uitgebreide integratie van uw rook- en gasdetectiesystemen. De set bestaat uit rode 25 mm 90° buigingen met een langzame radius (verpakking van 10 x 1) en rode 25 mm 45° elleboog (verpakking van 10 x 1) en ook rode 25 mm ABS platte einddop (verpakking van 10 x 1) ABS oplosmiddelcement 250 ml (elk x 1) 0r Wikkel rond etiketten van monsterpunten (rol van 100 x 1)
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account