Testapparatuur voor detectors
Verbindingsbus
Verbindingsmoffen van Xtralis zijn geschikt voor het aansluiten van 2 pijplengtes en moeten altijd worden aangesloten met ABS-oplosmiddelcement.
Xtralis zijn geschikt voor het aansluiten van 2 pijplengtes en moeten altijd worden aangesloten met ABS–lijm. Ons assortiment buizen en fittingen zijn speciaal ontwikkeld om volledig op elkaar afgestemde componenten te bieden voor een optimale prestatie van uw hele VESDA-aspiratiesysteem. Ze zijn ook vervaardigd om te voldoen aan BS5391 deel 1, EN 61386-1 en het nieuwe EN54 deel 20, en u de kwaliteit krijgt die u als VESDA-klant gewend bent. De buizen hebben een externe diameter van 25 mm met passende adapters die beschikbaar zijn met imperiaal en metrische conversies en ontworpen voor gebruik met elk low pressure aspiratie rookdetectiesysteem
Certificeringen:- BS5391 deel 1
- EN 61386-1
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account