Testapparatuur voor detectors
Tool voor lusdiagnose
De POL-200-TS lustester is een veelzijdig meet- en analysehulpmiddel dat technici helpt bij de installatie en het onderhoud van branddetectiesystemen. De POL-200-TS herkent alle adresseerbare luselementen.
De POL-200-TS loop tester is een veelzijdig meet- en analyse instrument dat technici helpt bij de installatie en onderhoud van branddetectiesystemen. De POL-200-TS herkent alle adresseerbare loop elementen met de protocollen CLIP/OPAL/ADVANCED Notifier, Morley IAS, System Sensor en Honeywell. Bovendien is de loop tester draagbaar en gebruiksvriendelijk, zodat u loop voor loop kunt werken voordat het paneel vanaf elke locatie op de loop wordt geïnstalleerd. Het apparaat is een eenvoudig, grafisch touchscreen met gebruiksvriendelijke pictogrammen en duidelijke, snelle geautomatiseerde functies. Het kan zelfs worden gebruikt terwijl u handschoenen draagt. De mapping functie gebruikt de device isolators om de loopbekabeling te controleren en de loop te mappen. Op het scherm is de productiedatum en gedetailleerde informatie over detectors, ingangen uitgangen te zien. Daarnaast kan de status van apparatuur gelezen worden or interne storingen gedecreteerd. De logfunctie genereert een gegevensbestand met informatie over de status van elk apparaat. Het maakt nauwkeurige controle van de systeemwerking mogelijk via het loop- en apparaatstatus rapport om onderhoudstaken van apparatuur te anticiperen en vast te leggen. Het loop display identificeert duidelijk het type apparatuur, de positie en het aantal loop componenten.
Kenmerken en voordelen:- Verificatie en onderhoud
- Kleurentouchscreen
- Gebruiksvriendelijke functies
- Compatibiliteit met CLIP / OPAL / ADVANCED Notifier-, Morley IAS-, System Sensor- en Honeywell-protocollen
- Testen van doorlusfouten, kortsluitingen van positief en/of negatief naar afscherming
- Gedetailleerde informatie en apparaatbedieningshandleiding
- Statuslogbestand
- Intern geheugen en USB-poort voor pc-aansluiting (opnames bijwerken of downloaden)
- 12 V DC-voeding of interne accu’s
- CE
- RoHS
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account