Testapparatuur voor detectors
Microbore-buis
VESDA-E VEA microboring buizen zijn op maat gemaakte, hoogwaardige plenum geclassificeerde vlamvertragende polyethyleen buizen. Ze hebben een superieure weerstand tegen spanningsscheuren voor betrouwbare prestaties op de lange termijn
VESDA-E VEA-buizen met microboring zijn op maat gemaakte, hoogwaardige plenum-geclassificeerde, vlamvertragende buizen van polyethyleen. Ze hebben een superieure weerstand tegen spanningsscheuren en leveren zodoende betrouwbare prestaties op de lange termijn. Ze zijn licht en flexibel, voor een eenvoudige hantering en installatie, en zijn over de volledige lengte van de slang gemarkeerd met een nummeringssysteem in witte inkt. Onderdeel van het nummeringssysteem is onder andere individuele unieke identificatie van elke buis en afstandsmarkering met regelmatige tussenpozen, wat maakt dat ze zeer efficiënt kunnen worden geïnstalleerd en dat er schone installatiegegevens van kunnen worden bijgehouden.
Deze buizen zijn verkrijgbaar in een uitvoering met een zwarte kleur met rode strepen voor gebruik bij rookdetectie en voldoen aan de vereisten wat betreft internationale installatiecodes. Deze buizen hebben geen actieve componenten en elimineren de noodzaak van elektrische bedrading ten behoeve van rookdetectie, wat een snelle en eenvoudige installatie mogelijk maakt zonder de noodzaak om elektrische codes te volgen. Het is belangrijk om VESDA-E VEA-buizen met microboring in combinatie met de VESDA-E VEA-detectoren te gebruiken om hun rookdetectieprestaties te behouden. Deze buisjes zijn verkrijgbaar in twee verschillende diameters, 6 mm en 4 mm. VEA-fittingen voor buizen met microboring bestaan uit rechte verbindingsstukken en andere soorten verbindingsstukken en adapters van 6 mm tot 4 mm ter vereenvoudiging van het installatieproces. Afsluitpluggen worden gebruikt om de ongebruikte poorten op de VEA te blokkeren.
Kenmerken en voordelen:- Voor gebruik in plenumruimtes gecertificeerd
- Vlamvertragend middel
- Gemaakt van hoogwaardig polyethyleen
- Bestand tegen spanningsscheuren
- Unieke ID
- Afstandsmarkering op regelmatige afstanden
- Voldoet aan de vereisten op het gebied van internationale installatiecodes
- UL 1820
- NFPA 90A
- EN 54-20:2006
- BS EN 61386-1:2007
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account