Testapparatuur voor detectors
Buiselleboog
Een 45 graden pijpbocht van VESDA, speciaal ontwikkeld om volledig op elkaar afgestemde componenten te leveren voor de optimale prestaties van uw gehele VESDA-aspiratiesysteem.
PIP is een 45-graden pijpelleboog van VESDA speciaal ontwikkeld om volledig op elkaar afgestemde componenten te bieden voor een optimale prestatie van uw hele VESDA-aspiratiesysteem. Ze zijn ook vervaardigd om te voldoen aan BS5391 deel 1, EN 61386-1 en het nieuwe EN54 deel 20, en u de kwaliteit krijgt die u als VESDA-klant gewend bent. De buizen hebben een externe diameter van 25 mm met passende adapters die beschikbaar zijn met imperiaal en metrische conversies en ontworpen voor gebruik met elk low pressure aspiratie rookdetectiesysteem
Kenmerken en voordelen:- Ontwikkeld om volledig afgestemde componenten te leveren voor optimale prestaties
- Eenvoudig te verbinden
- Stevigheid en duurzaamheid
- Lichtgewicht
- BS5391 deel 1
- EN 61386-1
- EN54 deel 20
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account