Testapparatuur voor detectors
Sterke lade voor rekmontage met PSU
Rekmontage sterke lade met PSU
POL-ESS TOUCH is een proressioneel configuratietool dat alle geconfigureerde or nieuwe esserbus- or esserbus-PLus- en ES Detect loop apparaten kan herkennen. Standalone zijn betekent dat u overal in het systeem kunt werken.
Geconfigureerde loops worden opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat, in een tools 8000 compatibel formaat, en kunnen naar een pc worden gekopieerd, per e-mail worden verzonden or gebruikt voor het orfline systeemconfiguratie.
Het apparaat is eenvoudig in gebruik dankzij het touchscreen met zijn gebruiksvriendelijke pictogrammen en snelle geautomatiseerde functies.
Het loopdisplay identificeert duidelijk de status, de positie en het aantal loopcomponenten maakt het gemakkelijk om de apparaatstatus te controleren.
Met de automatische kaartfunctie kunt u de topologie van het aangesloten systeem herkennen, bedradings- or verbindingsfouten detecteren en de loops op het systeem certificeren. Opgeslagen loop bestanden kunnen eenvoudig via USB zonder speciaal software worden gedownload. Zo kunnen de opgeslagen bestanden verstuurd worden voor controle, en configuratie van het systeem.
De apparaatdisplays en het looplogbestand geven gedetailleerde informatie over de status van de apparaten, rechtstreeks van de EPROM, zodat u alle aangesloten apparatuur duidelijk kunt identificeren.
Op het display van de apparatuur kunt u de productiedatum, de versie en het aantal alarmen lezen zelfs specifieke typen storingen herkennen, zoals een vuile camera, kortsluiting in de in- or output, storingen in de interne apparatuur, enz. De registerfunctie genereert een logbestand met de status van de geselecteerde apparaten or de hele loop, en nauwkeurig toezicht op de systeemwerking met een statusrapport van elk apparaat.
Kenmerken en voordelen:- Draagbaar configuratie- en onderhoudsgereedschap
- Kleurentouchscreen met gebruiksvriendelijke functies
- Compatibel met esserbus/esserbus-PLus en ES Detect
- Testen en lokaliseren van doorlusfouten
- Gedetailleerde informatie en apparaatbedieningshandleiding
- Status- en onderhoudslogbestand
- Intern geheugen en USB-poort voor aansluiting op pc
- Voeding via 12 V DC-lader of interne accu
- Lusbestand compatibel met tools 8000
- Bedieningstalen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans
- EN54-23 C- & W-categorie
- EN54-17
- CE
- LPCB
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account