Testapparatuur voor detectors
Foto-elektrische rookmelder
Een foto-elektrische rookmelder maakt gebruik van een geavanceerde optische kamer in combinatie toepassingsspecifieke geïntegreerd circuit (ASIC) voor een snelle en nauwkeurige branddetectie.
Een foto-elektrische rookmelder maakt gebruik van een geavanceerde optische kamer in combinatie met een toepassingsspecifieke geïntegreerde schakeling (ASIC) voor een snelle en nauwkeurige detectie van branden. Een combinatie van het unieke kamerontwerp en andere technisch geavanceerde functies verlengt de onderhoudsintervallen aanzienlijk voordat reiniging van de detector noodzakelijk wordt.
Kenmerken en voordelen:- Plat ontwerp
- Laag stroomverbruik
- Automatische driftcompensatie
- Werkt op 12 en 24VDC-systemen
- Alarmtestfunctie op afstand
- Eenvoudig onderhoud
- Assortiment beschikbare detectorbases
- Optie LED op afstand
- EN54 – 7:2000 (Amendement 1)
- MED 96/98/EC (Amendement 2009/26/EC)
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account