Testapparatuur voor detectors
Testerapparatuur voor rookmelders
Testapparatuur voor rookmelders die geschikt zijn voor het testen van Honeywell-detectoren, zelfs als deze in ruimtes met een hoog plafond zijn geïnstalleerd.
Set van testbussen en accessoires die handig zijn om rookmelders te testen. Er zijn meerdere opties beschikbaar.
De handstok wordt gebruikt voor het testen van rookmelders en zorgt voor een afstand tussen de detector en de testrook om overdosering van de optische kamer te voorkomen. Het ontwerp maakt het testen efficiënter. De bus kan met de stok worden opgeborgen en kan tijdens het transport niet doorboord worden.
Testrook kan ook worden geïnstalleerd in een beker met telescoopsteel uitgerust met een kristalheldere beker voor beter zicht. Het unieke ontwerp is geschikt voor de meeste rookmelders die momenteel op de markt zijn. Uitschuifbare kunststof telescoopsteel tot 7,7 m, gemaakt van stevige en niet-elektrisch geleidende glasvezel. Geschikt voor elke plafondhoogte dankzij de 4 robuuste verstelbare klemmen. Hij biedt hoge stabiliteit tijdens herhaalde onderhoudswerkzaamheden.
Kenmerken en voordelen:- Rookmeldertester ontworpen voor gebruik met telescoopstelen.
- Sterk, duurzaam en 25% lichter.
- Unieke ontwerpfuncties, door de gebruiker onderhouden met eenvoudig vervangbare onderdelen.
- Kristalheldere beker voor betere zicht.
- Geen veren om te vervangen, geen retourzending nodig voor fabrieksreparaties.
- Universeel – past op de meeste detectoren.
- Verbeterd ontwerp, minder onderhoud en milieuvriendelijk.
- CE
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account