Testapparatuur voor detectors
Module ventilatieluchtkanaal
Ventilatieluchtkanaalmodule voor gebruik van de OTblue-LKM 802379 rookmelder voor luchtkanalen in combinatie met Venturi-buizen 781446, 781447 of 781448.
Ventilatieluchtkanaalmodule voor gebruik van de OTblue-LKM 802379 rookmelder voor luchtkanalen in combinatie met Venturi-buizen 781446, 781447 of 781448. De module is aan de buitenkant van de luchtkanalen gemonteerd. De Venturi-buis komt het kanaal binnen en leidt de lucht uit het kanaal door de detectiekamer van de detector terug naar het kanaal en uiteindelijk terug naar het kanaal. Tijdens de werking zijn de detector en de alarm-LED zichtbaar, zodat er geen externe parallelle detectorindicator nodig is. De behuizing hoeft niet te worden geopend voor onderhoudsdoeleinden. Inspectie van de detector kan snel eenvoudig worden uitgevoerd via een aparte opening aan de voorzijde van de behuizing.
Kenmerken en voordelen:- Luchtanalysesysteem met enkele slang op basis van het Venturi-principe
- Optimale benutting van de luchtstroomsnelheid door het nieuwe Venturi-slangontwerp
- Geïntegreerde onderhoudsopening in de voorkap zodat de rookmelder in het luchtkanaal kan worden getest
- Geschikt voor luchtkanaalbreedtes van 0,6 tot 2,8 m
- Geïntegreerd luchtstroomscherm
- IP54-bescherming
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account