Testapparatuur voor detectors
VESDA-compressieadapter
VESDA-adapters worden geproduceerd in rood ABS (acrylonitril-butadieen-styreen) een polymeer, dat de meest geschikte fysische eigenschappen heeft voor aspiratiedetectie, voor optimale prestaties met treksterkte, chemische weerstand en buigzaamheid.
VESDA-aspiratiebuizen en fittingen worden geproduceerd in rood ABS onder streng kwaliteitstoezicht volgens BS EN ISO 9001, EN54 -20 en EN61386-1 klasse 1131 ABS (acrylonitril-butadieen-styreen) is een robuust polymeer, met de juiste fysische eigenschappen voor aspiratiedetectie, optimalisatie van prestaties met treksterkte, chemische weerstand, buigzaamheid, weersvermogen, warmtestabiliteit en verwerkbaarheid.
Kenmerken en voordelen:- Robuust en duurzaam
- Verkrijgbaar in de kleuren rood en wit
- Eenvoudig te verbinden
- Lichtgewicht
- Geen corrosieve aantasting
- BS EN ISO 9001
- EN 61386-1
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account