Testapparatuur voor detectors
Vesda conische monsterpuntkop
De Vesda conische monsternamekoppen maken deel uit van de Vesda-aanzuigsystemen en worden gebruikt voor de 10 mm capillaire aanzuigbuis.
De Vesda pijp- en fittingproducten zijn een reeks producten die speciaal zijn ontwikkeld om volledig op elkaar afgestemde componenten te leveren voor de optimale prestaties van uw gehele VESDA-aspiratiesysteem. De Vesda conische monsternamekoppen maken deel uit van de Vesda aanzuigsystemen. Deze monsternamekoppen worden gebruikt voor de capillaire aanzuigbuis van 10 mm.
Certificeringen:- BS5391 deel 1
- EN 61386-1
- EN54 deel 20
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account