Testapparatuur voor detectors
VESDA-E VEA-bemonsteringspunt
VESDA-E VEA-monsternamepunt en microboringbuis worden bewaakt door de detector. VEA-monsternamepunten zijn verkrijgbaar in standaard en opbouwmontage. Het kan worden gebruikt in de gezondheidszorg, kantoren en elektrische kasten.
VEA-monsternamepunten zijn verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen: standaard en opbouwmontage. Standaardmonsternamepunten zijn ontworpen voor plafonds met een holte waarin buizen met een microboring in de holte worden gedraaid en monsternamepunten in het plafond worden gemonteerd. Opbouwmontagemonsternamepunten zijn ontworpen voor gebruik waar de toegang tot de plafondholte beperkt is. Buizen met microboring worden langs het plafond geleid. Monsternamepunten kunnen ofwel rechtstreeks in het plafond worden geschroefd of worden gemonteerd met behulp van een houder die standaard wordt meegeleverd. Monsterpunten zijn verkrijgbaar in zwart of wit met inlaten van 4 mm of 6 mm voor geschikte buizen met microboring. VESDA-E VEA-monsternamepunt en buis met microboring worden volledig de detector bewaakt. Het monsternamepunt kan worden gebruikt in de gezondheidszorg, in kantoren, in het onderwijs, in de detailhandel, in gevangenissen, in woonomgevingen en in elektriciteitskasten.
Kenmerken en voordelen:- Twee verschillende soorten, standaard- en opbouwmontage
- Leverbaar in zwarte of witte uitvoering
- Volledig bewaakt
- Automatische reiniging door de detector
- Scharnierkoppeling voor optimale buisoriëntatie
- Modellen die geschikt zijn voor microboringbuizen van 6 mm en 4 mm
- Directe montage of plafondtegelmontage met houderbehuizing
- Eenvoudig te vervangen
Engineering Specifications
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account