Testapparatuur voor detectors
VESDA radiusbocht
VESDA-radiusbochten worden geproduceerd in rood ABS onder een streng kwaliteitscontrolesysteem. ABS is een robuust polymeer.
VESDA-radiusbochten worden onder streng kwaliteitstoezicht in rood ABS geproduceerd. ABS (Acrylonitril Butadieen Styreen) is een robuust polymeer, met de meest geschikte fysische eigenschappen voor aspiratiedetectie, optimalisatie van de prestaties met treksterkte, chemische weerstand, buigzaamheid, weerbaarheid, warmtestabiliteit en verwerkbaarheid.
Kenmerken en voordelen:- Stevigheid en duurzaamheid
- Chemische weerstand Acrylonitril beïnvloedt de chemische weerstand
- Eenvoudig te verbinden
- Lichtgewicht In tegenstelling tot sommige metalen leidingen
- Kleur De standaard VESDA-leiding en -fittingen worden geleverd in brandrood ter aanduiding ervan als brandgerelateerd
- BS EN ISO 9001
- EN 54-20
- EN 61386-1 Klasse 1131 ABS
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account