Testapparatuur voor detectors
Xtralis-condensatieventiel
De VESDA Xtralis PIP-025 is een 25 mm x 12" condensatieventiel met kogelkraan. Aanzuigleidingen en fittingen worden geproduceerd in rood ABS onder een streng kwaliteitscontrolesysteem.
De VESDA Xtralis PIP-025 is een 25 mm x 12" condensatieklep met kogelkraan Aspirerende buizen en fittingen worden geproduceerd in rood ABS onder streng kwaliteitstoezicht ABS (Acrylonitril Butadieen Styreen) is een robuust polymeer, dat de meest geschikte fysische eigenschappen heeft voor aspiratiedetectie, het optimaliseren van prestaties met treksterkte, chemische weerstand, ductiliteit, weersvermogen, warmtestabiliteit en procesvermogen. Het assortiment buizen en fittingen is speciaal ontwikkeld om volledig afgestemde componenten te bieden voor een optimale prestatie van uw hele VESDA-aspiratiesysteem. De buizen hebben een externe diameter van 25 mm met passende adapters die beschikbaar zijn met imperiaal en metrische conversies en ontworpen voor gebruik met elk low pressure aspiratie rookdetectiesysteem
Certificeringen:- BS EN ISO 9001
- EN 54-20
- EN 61386-1
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account