Testapparatuur voor detectors
Xtralis-trunkadapter
De Xtralis trunkadapter PIP-016 is speciaal ontwikkeld om volledig op elkaar afgestemde componenten te leveren voor de optimale prestaties van uw gehele VESDA-aspiratiesysteem.
De Xtralis- Trunk Adapter PIP-016 is speciaal ontwikkeld om volledig op elkaar afgestemde componenten te bieden voor een optimale prestatie van uw hele VESDA-aspiratiesysteem. De buizen en fittingen van het product hebben een externe diameter van 25 mm met passende adapters die beschikbaar zijn met imperiaal en metrische conversies en ontworpen voor gebruik met elk low pressure aspiratie rookdetectiesysteem VESDA-aspiratiepijpen -fittingen worden in rood ABS onder streng kwaliteitstoezicht geproduceerd. ABS (Acrylonitril Butadieen Styreen) is een robuust polymeer, dat de meest geschikte fysische eigenschappen heeft voor aspiratiedetectie, het optimaliseren van prestaties met treksterkte, chemische weerstand, ductiliteit, weersvermogen, warmtestabiliteit en procesvermogen.
Certificeringen:- BS EN ISO 9001,
- EN 54-20
- EN 61386-1 Klasse 1131 ABS
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account