Testapparatuur voor detectors
Xtralis VESDA-E VEA-bemonsteringspunt
De VESDA-E VEA-detectorserie die voor rookdetectie in een vroeg stadium worden gebruikt met een nauwkeurige adresseerbaarheid en een verscheidenheid aan aankondigingsopties die de prestaties van traditionele spotdetectoren substantieel overtreffen.
De VESDA-E VEA-detectorserie die voor rookdetectie in een vroeg stadium worden gebruikt met een nauwkeurige adresseerbaarheid en een verscheidenheid aan aankondigingsopties die de prestaties van traditionele spotdetectoren substantieel overtreffen. VEA maakt gebruik van gepatenteerde monsternamepunten en meerkanaals-microbore-luchtmonstername met verbeterde of standaard alarmgevoeligheidsinstellingen voor de monsternamepunten. De VESDA-E VEA-serie-detectoren maken gebruik van een adresseerbaar systeem met meerdere kanalen voor een snellere reactie op incidenten. De VEA is geschikt voor gebruik in kantoren, ziekenhuizen, scholen, gevangenissen, woningen met meerdere verdiepingen, kasten in datacenters en magazijnrekken. Dankzij deze uiteenlopende functies biedt het systeem flexibiliteit, betrouwbaarheid, een verbeterde connectiviteit en lagere totale gebruikskosten.
Engineering Specifications
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account