flame detectors
Vlamdetector SharpEye 40/40I drievoudige infrarood
Sharp Eye 40/40 Triple IR is een compacte vlamdetector met een explosiebestendig ontwerp. De detector gebruikt drie sensoren met optische filters die het typische stralingspatroon herkennen van een koolwaterstofbrand.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
Sharp Eye 40/40 Triple IR is een dichte vlamdetector met explosiebestendig ontwerp. De detector gebruikt drie sensoren met optische filters die het typische stralingspatroon herkennen van een brand op basis van koolwaterstof.
De detector is bedoeld voor installatie binnen en buiten en heeft naast een hoge immuniteit voor jaloezieën ook een IP-classificatie, wat betekent dat hij in alle omgevingen kan worden geplaatst. De Exd-klasse van de detector betekent dat deze rechtstreeks is aangesloten zonder een zener of isolatiebarrière.
In de Ex-zone moet een afgeschermde kabel worden gebruikt. Typische toepassingsomgevingen zijn raffinaderijen, hangars, offshore-installaties en andere veeleisende omgevingen waar hoge betrouwbaarheid en betrouwbare waarschuwingen vereist zijn. Sharp Eye 40/40I kan bijvoorbeeld een standaard testbrand (0, 1 m2 vat met benzine) op een afstand van 65 meter detecteren in minder dan 5 seconden. Wordt aangesloten op detectorlus via adreseenheid/transponder.
Kenmerken en voordelen:- Explosiebestendig ontwerp: EEx (d) of EEx (de)
- Immuun voor alle bekende blindalarmbronnen (40/40 3xIR)
- Storingen en brandrelais
- 4-20 mA-uitgang
- Hoge MTBF: 150.000 uur