Sensoren en flowschakelaars
KSL Compact elektronische luchtstroomschakelaar
KSL elektronische luchtstroomschakelaars detecteren luchtstroom in kanalen/leidingen. Wanneer de luchtstroomsnelheid een door de klant vooraf geselecteerde drempelwaarde (schakelpunt) bereikt, schakelt het apparaat over naar een elektronisch circuit.
KSL Compact Electronic Air Flow zeer betrouwbare schakelaars zijn ontworpen voor het detecteren van luchtstromen in kanalen or leidingen. De gevoeligheid van het apparaat wordt ingesteld met een potentiometer. Wanneer de luchtstroomsnelheid een door de klant vooraf geselecteerde drempelwaarde (schakelpunt) bereikt, schakelt het apparaat over naar een elektronisch circuit. De schakelstatus wordt aangegeven door een LED. De elektronische luchtstroomschakelaars van KSL werken volgens het principe van de anemometer, met hete draad en bestaan uit twee identieke weerstandssensoren in een sonde. Eén sensor meet de temperatuur van de lucht. De tweede sensor, die zich in de laterale opening bevindt en dus direct wordt blootgesteld aan de luchtstroom, verwarmt tot een gecontroleerde permanente temperatuur. Als er geen luchtstroom is, blijft de temperatuur van deze tweede verwarmde sensor stabiel, maar zodra de lucht stroomt, daalt de temperatuur. Die wijziging wordt geregistreerd door de geïntegreerde elektronica, die probeert de oorspronkelijke temperatuur te herstellen door de elektrische stroom te verhogen. De extra stroom die nodig is om dit te doen is evenredig aan de luchtsnelheid
Kenmerken en voordelen:- PG7-aansluiting voor eenvoudige montage rechtstreeks op kanalen
- Geen beweegbare onderdelen in de detectiezone
- Temperatuurbereik gecompenseerd
- Zeer goed bestand tegen verontreiniging en corrosie
- CE
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account