Sensoren en flowschakelaars
OSY2-supervisorschakelaar
OSY2-toezichtschakelaars worden gebruikt om de open positie van een buitenschroef en juktype schuifafsluiter te bewaken.
OSY2-toezichtschakelaars worden gebruikt om de open positie van een buitenschroef en juktype poortklep te bewaken. OSY2-toezichtschakelaars hebben een gebruiksvriendelijke montagebeugel en een verstelbare as voor montage op de meeste schroef- en jukkleppen aan de buitenkant, variërend in grootte van 2,5 tot 30 cm. Hun haakse ontwerp en brede beugelspanwijdte bieden maximale speling voor klepcomponenten, en lastige kleppen. Door de OSY2 poortklep steun weg te halen wordt, kan de unit de drukreduceerkleppen met zijsteun te bewaken.
De OSY2-toezichtschakelaar is uitgerust met beveiligde afdekschroeven om onbevoegde toegang te voorkomen. Binnenin zorgen twee sets gesynchroniseerde SPDT (Form C) schakelaars in een duurzaam klemmenblok voor een betrouwbare prestatie. De installatie is nog makkelijker met de enkelzijdige zijbuisingang van de OSY2. Omdat er een directe verbinding naar de elektrische bron is, is haakse montage niet nodig. De installatie wordt verder vereenvoudigd door de OSY2 actuator met instelbare lengte zodat de stang niet meer op maat hoeft te worden gesneden. OSY2-toezichtschakelaars hebben een robuuste behuizing, bedoeld voor binnen en buitengebruik. Gemonteerd met de actuator in verticale positie, is de OSY2 NEMA 3R-gecertificeerd volgens UL.
Kenmerken en voordelen:- NEMA 3R-behuizing
- Gebruiksvriendelijke montagebeugel past op nieuwere schuiframen
- Voor de buizeningang aan één kant zijn geen haakse fittingen nodig
- Actuator met regelbare lengte elimineert de noodzaak om de as bij te snijden
- Geschikt voor draad met een doorsnee van max. 12 AWG
- Driestandenschakelaar bewaakt vandalisme- en klepsluitsignalen
- Twee SPDT-contacten zijn in een duurzaam klemmenblok ingesloten voor extra sterkte
- 100% synchronisatie activeert gelijktijdig zowel het alarmpaneel als de lokale sirene
- UL-vermelding
- ULC
- FM-keurmerk
Others
Brochure
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account