Sensoren en flowschakelaars
Supervisorschakelaar PIBV-postindicator/vlinderklep
PIBV-contactindicator/vlinderklepschakelaars hebben een vandalismebestendige behuizing, bedoeld voor gebruik binnen en buiten.
PIBV-contactindicator/vlinderklepschakelaars hebben een robuuste behuizing, voor binnen en buitengebruik. Als de actuator verticaal wordt geïnstalleerd, is deze NEMA 3R-gecertificeerd volgens UL. De schakelaars hebben een flexibel ontwerp dat plaats biedt aan paalindicator, vlinder en vele andere soorten wandcontacten, verzonken wandcontacten en reduceerventielen. Dankzij de unieke bidirectionele actuator kan de unit worden geïnstalleerd in rising or falling flag installaties. De installatie is eenvoudig met de enkelzijdige leidingingang. Omdat er een directe verbinding naar de elektrische bron is, is haakse montage niet nodig. De installatie wordt verder vereenvoudigd door de actuator met instelbare lengte zodat de stang niet meer op maat hoeft te worden gesneden. De schakelaars zijn voorzien van beveiligde afdekschroeven om onbevoegde toegang te voorkomen. Binnenin zorgen twee sets gesynchroniseerde SPDT (Form C) schakelaars in een duurzaam klemmenblok voor een betrouwbare prestatie.
Kenmerken en voordelen:- Behuizing met NEMA 3R-classificatie
- Bidirectionele actuator voor stijgende of dalende vlaggen
- Enkelzijdige leidingingang vereist geen haakse fittingen
- Actuator met regelbare lengte elimineert de noodzaak om de as bij te snijden
- Geschikt voor draad met een doorsnee van max. 12 AWG (3.31 mm²)
- Twee SPDT-contacten zijn in een duurzaam klemmenblok ingesloten voor extra sterkte
- 100% synchronisatie activeert gelijktijdig zowel het alarmpaneel als de lokale sirene
- UL/ULC-vermelding: dossier S739.
- ULC-vermelding: dossier CS169 (model PIBV2A).
- CSFM-goedkeuring: dossier 7770-1209:149, 7770-1653:118.
- FM-goedkeuring.
- MEA-goedkeuring: dossier 427-91-E, 167-93-E.
- BSA-goedkeuring: dossier 750-76-SA
Others
User Manuals
CAD Drawings
Datasheets
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account