Sensoren en flowschakelaars
Elektronische vloeistof- en luchtstroomschakelaar
Elektronische vloeistof- en luchtstroomschakelaars zijn betrouwbare compacte stroomschakelaars die de stroom van vloeistoffen en gasvormige materie (bijv. water, koelmiddelen of lucht) in leidingen of kanalen detecteren.
Elektronische vloeistof- en luchtstroomschakelaars zijn zeer betrouwbare compacte elektronische stroomschakelaars die zijn ontworpen voor het detecteren van de stroom van vloeistoffen en gasvormige media (bijv. water, koelmiddelen of lucht) in leidingen of kanalen. De ASW454-evaluatie-eenheid bewaakt de vloeistof- en luchtstroom in combinatie met de SWF62(L)-sensor. Als de stroomsnelheid van het medium boven of onder een geselecteerde waarde komt, schakelt het apparaat over op een elektronisch circuit.
Kenmerken en voordelen:- Calorimetrisch meetprincipe – dus geen beweegbare delen in de detectiezone
- Op afstand gemonteerde sensor voor leidingen en kanalen
- Schroefklemmen van 2,5 mm2
- Potentiaalvrije relais met wisselcontact
- EAC
- CE
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account