Gascilinders en verwarmingssets
IQ8- en ES-verwarmingselement
IQ8- en ES-verwarmingselementen worden gebruikt op koude plekken of in objecten met grote temperatuurschommelingen.
IQ8- en ES-verwarmingselementen worden gebruikt in koude gebieden of objecten met grote temperatuurschommelingen. Het element moet worden gebruikt in combinatie met een diepe/weerbestendige basis. Dankzij de afmetingen van het element kan het worden gebruikt met elke basis met een bevestigingsafstand van 60 mm.
Kenmerken en voordelen:- Verhoogt de detectortemperatuur met 15 °C
- Verwarmingselement voor gebruik in koude gebieden of voor voorwerpen met grote temperatuurschommelingen
- Geschikt voor zowel IQ8- als 9200-detectorbases
- Te gebruiken in combinatie met externe thermostaat of diepe basis.
Others
- Maximum Operating Voltage
- 25
- Maximum Power Consumption
- 3
- Nominal Power Consumption
- 2.7 W @ 24 V
Others
- Maximum Operating Voltage
- 25
- Maximum Power Consumption
- 3
- Nominal Power Consumption
- 2.7 W @ 24 V
- Maximum Operating Voltage : 25
- Maximum Power Consumption : 3
- Nominal Power Consumption : 2.7 W @ 24 V
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account