Warmtedetectors
58 °C thermische detector met vaste temperatuur
Fixed Temperature Thermische detectoren zijn warmtesensoren met een vaste temperatuur van 58 °C en een Rate of Rise isolator. Het is Type A1R en vereist B501AP als basis.
Dankzij de lineaire respons van de detectoren kunnen deze sensoren worden gebruikt om temperaturen boven het bereik van 58°C te signaleren. Thermische detectoren voor vaste temperaturen zijn warmtesensoren met een vaste temperatuur van 58°C en worden geleverd met een Isolator voor de indicatie Stijgsnelheid. Het is Type A1R en vereist B501AP als basis. De vaste temperatuur thermische detectoren gebruiken dezelfde thermistor- en microprocessortechnologie om een alarm te geven wanneer de temperatuurstijging hoger is dan 10°C/minuut (normaal) of als de temperatuur hoger is dan een drempel van 58°C (responsklasse A1R). Het revolutionaire Serie 200 Advanced-assortiment biedt een compleet nieuw detectorplatform met het nieuwe digitale Serie 200 Advanced Protocol. Het nieuwe protocol levert meer apparaten op de lus en biedt meer controle, configureerbaarheid en apparaatbeheer, terwijl het systeem in het algemeen kan worden geoptimaliseerd voor de locatie en het gebruik van het gebouw met veel meer flexibiliteit dan ooit tevoren.
Kenmerken en voordelen:- hittedetectoren met detectie bij vaste temperatuur van 58 °C en op basis van temperatuurveranderingssnelheid
- LED’s in drie kleuren: rood, groen, geel
- Draaibare decade-adresschakelaars
- Egaal witte kleur die goed aansluit bij moderne gebouwen
- 100% mechanische en elektrische achterwaartse compatibiliteit
- Nieuw basisontwerp als aanvulling op de detector
- CE
- VdS
- LPCB
- 199ac/01
- Klasse A1S EN 54-5
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account