Warmtedetectors
78 °C thermische detector met vaste temperatuur
De lineaire respons van de Fixed Temperature thermische detector maakt het mogelijk deze sensoren te gebruiken om temperaturen te signaleren boven de 78 °C. Het is Type BS en vereist B501AP als basis en deze detectoren hebben geen isolatoren.
Thermische detectoren met vaste temperatuur zijn warmtesensoren met een vaste temperatuur van 78°C en worden geleverd met stijgsnelheidsindicatie. De lineaire respons van de vaste temperatuur thermische detector maakt het mogelijk deze sensoren te gebruiken om temperaturen te signaleren boven het bereik van 78°C. Het is Type BS en vereist B501AP als basis en deze detectoren zijn zonder isolatoren. Thermische detectoren met vaste temperatuur zijn analoge adresseerbare sensoren met vaste temperatuur die gebruikmaken van thermistors met lage massa en microprocessortechnologie voor snelle respons en lineaire temperatuurmeting. Het revolutionaire Serie 200 Advanced-assortiment biedt een compleet nieuw detectorplatform met het nieuwe digitale Serie 200 Advanced Protocol. Het nieuwe protocol levert meer apparaten op de lus en biedt meer controle, configureerbaarheid en apparaatbeheer, terwijl het systeem in het algemeen kan worden geoptimaliseerd voor de locatie en het gebruik van het gebouw met veel meer flexibiliteit dan ooit tevoren.
Kenmerken en voordelen:- hittedetectoren met detectie bij vaste temperatuur van 78 °C en op basis van temperatuurveranderingssnelheid
- LED’s in drie kleuren: rood, groen, geel
- Draaibare decade-adresschakelaars
- Egaal witte kleur die goed aansluit bij moderne gebouwen
- 100% mechanische en elektrische achterwaartse compatibiliteit
- Nieuw basisontwerp als aanvulling op de detector
- CE
- VdS
- LPCB
- 199ac/01
- Klasse BS EN 54-5
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account