Warmtedetectors
Conventionele thermische Detector-ECO1005 & F-ECO1105
De ECO1005 thermische detector behoort tot ECO1000-detector serie. ECO1000 is een reeks conventionele detectoren uitgevoerd met de nieuwste technologie en geleverd met een reeks geavanceerde functies, zodat ze 'beter door ontwerp' zijn.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
De thermische detector ECO1005 behoort tot de reeks ECO1000-detectoren van de systeemsensor. ECO1000 is een reeks conventionele detectoren, die zijn geproduceerd met behulp van de nieuwste productietechnologie en worden geleverd met een reeks geavanceerde functies, waardoor ze 'beter door ontwerp' zijn. De thermische detector ECO1005 maakt gebruik van een geavanceerd thermisch element in combinatie met een toepassingsspecifiek geïntegreerd circuit (ASIC) voor een snelle en nauwkeurige detectie van branden. De detector bevat zowel stijgende als statische elementen en is geschikt voor alle zones waar de omgevingsomstandigheden normaal gesproken geen snelle temperatuurveranderingen vertonen. De ECO1005 detector heeft ook een geïntegreerde LED, die gaat branden om een lokaal alarmsignaal te geven. Deze wordt vergrendeld en blijft branden totdat de detector wordt gereset door een tijdelijke stroomonderbreking. Een optionele LED-indicator op afstand kan worden gebruikt om elk alarmsignaal te herhalen.
Kenmerken en voordelen:- Plat ontwerp
- Laag stroomverbruik
- Werkt op 12 en 24VDC-systemen
- Alarmtestfunctie op afstand
- Eenvoudig onderhoud
- Assortiment beschikbare detectorbases
- Optie LED op afstand
- EN54 deel 5 (2000) Klasse A1R
- MED 96/98/EC (Amendement 2009/26/EC)
Others
- Brand
- Esser
- NOTIFIER
Others
- Brand
- Esser
- NOTIFIER
- Brand : Esser|NOTIFIER
Meld u aan om de onderdeelnummers te bekijken die beschikbaar zijn voor aankoop op basis van uw account Meld u aan