Warmtedetectors
ECO1000 thermische detector met vaste temperatuur
De ECO1000-detectoren van System Sensor zijn geproduceerd met behulp van de nieuwste productietechnologie, geleverd met een reeks geavanceerde functies.
Het ECO1000-gamma detectoren van System Sensor bestaat uit een reeks conventionele detectoren, die zijn geproduceerd met behulp van de nieuwste productietechnologie en worden geleverd met een reeks geavanceerde functies, waardoor ze 'beter door ontwerp' zijn. Deze thermische detectoren maken gebruik van een geavanceerd thermisch element in combinatie met een toepassingsspecifiek geïntegreerd circuit (ASIC) voor een snelle en nauwkeurige detectie van branden. De detector bevat een statische elementen en is geschikt waar de omgevingsomstandigheden normaal gesproken geen snelle temperatuurveranderingen vertonen, b.v. keukens. Een laser-handbediende externe testeenheid kan worden gebruikt in combinatie met het assortiment ECO1000-detectoren voor alarmtestdoeleinden. Het apparaat verzendt een gecodeerd bericht, waardoor valse alarmen door andere laserapparaten worden gegenereerd. Met een bereik van enkele meters biedt de draagbare testeenheid een moeiteloze manier om het bereik van ECO1000-detectoren op afstand te testen en elimineert de noodzaak van directe fysieke toegang tot de detector door de gebruiker.
Kenmerken en voordelen:- Plat ontwerp
- Laag stroomverbruik
- Eenvoudig onderhoud
- Assortiment beschikbare detectorbases
- Optie LED op afstand
- Alarmtestfunctie op afstand
- Gecertificeerd volgens EN54 – 5:2000 (amendement 1) Klasse BS
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account