Warmtedetectors
Vaste temperatuurdetector
De warmtedetectoren bestaan uit de nieuwste thermische elementtechnologie, die in combinatie met de ASIC biedt om efficiënte en nauwkeurige brandetectie, vooral in bijvoorbeeld ketelhuizen of keukens.
Hittedetectoren gebruiken een enkel thermistorsensorelement in combinatie met geavanceerde elektronica voor compensatie van de omgevingstemperatuur en een snelle respons. De mogelijkheid om deze sensoren aan te sluiten op verschillende basisopties vergroot de paneelcompatibiliteit en toepassingsflexibiliteit. Deze sensoren zijn ontworpen om een open zone te beschermen en mogen alleen worden gebruikt met compatibele bedieningspanelen. Een tweekleurige LED op elke sensor licht rood op om een lokale zichtbare alarmindicatie te geven, knippert geel om aan te geven dat een kamerfout of afwijkingscompensatielimiet is bereikt, en kan ook worden ingesteld op groen knipperen om de juiste werking van de sensor aan te geven.
Kenmerken en voordelen:- Stand-bystroom is 65μA bij 24 V DC
- Gewicht 105 g (plus 60 g voor B401-basis)
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account