/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Warmtedetectors

    Opal adresseerbare RoR (rate of rise) hittedetector zonder isolator, Notifier

    De Opal NFXI-TDIFF is een sensor voor de detectiesnelheid van de stijgingswarmte, zonder isolator, die deel uitmaakt van de warmtesensorlijn van Notifier.

    Overview

    De Opal NFXI-TDIFF is de Notifier rate or rise analoog adresseerbare warmtesensoren, zonder isolator, gebruikt dezelfde thermistor- en microprocessortechnologie om te waarschuwen als de temperatuurstijging hoger is dan 10 °C/minuut (typisch) or als een drempel van 58 °C overschrijdt (Response Class A1R). De detector heeft twee integrale driekleurige LED's met 360° lokale visuele indicatie van de apparaatstatus. De LED's kunnen worden geprogrammeerd met statische or knipperende rode, oranje en groene statusaanduidingen.

    Kenmerken en voordelen:
    • LED’s in drie kleuren: rood, groen, geel
    • Draaibare decade-adresschakelaars
    • Egaal witte kleur die goed aansluit bij moderne gebouwen
    • 100% mechanische en elektrische achterwaartse compatibiliteit
    Certificeringen:
    • 0786-CPR-20649 voor EN54-5
    • G209012
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    NFX-TDIFF-IV
    Aanstuurbare stijgwarmtesensor, geen isolator, ivoor, melder
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-nfxi-tdiff-opaltm-photoelectric-isolator-smoke-detector-primaryimage-2
    NFX-TDIFF-IV
    Aanstuurbare stijgwarmtesensor, geen isolator, ivoor, melder
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-nfxi-tdiff-opaltm-photoelectric-isolator-smoke-detector-primaryimage-2