Warmtedetectors
Opal™ foto-elektrische isolator rookmelder
De Opal NFX zijn analoge adresseerbare sensoren met vaste temperatuur die gebruikmaken van thermistors met lage massa en microprocessortechnologie voor snelle respons en lineaire temperatuurmeting
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
De Opal NFX zijn analoog fixed temperature adresseerbare sensoren die gebruikmaken van lichtgewicht thermistors en microprocessortechnologie voor snelle respons en lineaire temperatuurdetectie. Het meetelement van de drie warmtesensors kan via het Advanced Protocol worden bestuurd en de gevoeligheidsdrempel afzonderlijk kan worden gewijzigd zodat het apparaat kan worden aangepast aan het wisselend gebruik van het te beschermen gebied. De detectoren hebben twee integrale driekleurige LED's met 360° lokale visuele indicatie van de apparaatstatus. De LED's kunnen worden geprogrammeerd met statische or knipperende rode, oranje en groene statusaanduidingen.
Kenmerken en voordelen:- Driekleurige LED met rode, groene en amberkleurige kleuren
- Draaibare decade adresschakelaars
- Puur witte kleur als aanvulling op moderne gebouwen
- 100% mechanische en elektrische achterwaartse compatibiliteit
- ISO9001:1994
- LPCB
- UKAS
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In