/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    heat detectors

    Opal™ hittedetector voor 78 °C

    Stopgezet

    De Opal NFX-TFIX58 & NFX-TFIX78 zijn analoge adresseerbare sensoren met vaste temperatuur die gebruikmaken van thermistors met lage massa en microprocessortechnologie voor snelle respons en lineaire temperatuurmeting

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De Opal NFX-TFIX58 en NFX-TFIX78 zijn zijn fixed temperature adresseerbare sensoren die gebruikmaken van lichtgewicht thermistors en microprocessortechnologie voor snelle respons en lineaire temperatuurdetectie. Het meetelement van de drie warmtesensors kan via het Advanced Protocol worden bestuurd en de gevoeligheidsdrempel van elk element kan worden gewijzigd zodat het apparaat kan worden aangepast aan het wisselend gebruik van het te beschermen gebied. De detectoren hebben twee integrale driekleurige LED's met 360° lokale visuele indicatie van de apparaatstatus. De LED's kunnen worden geprogrammeerd met statische or knipperende rode, oranje en groene statusaanduidingen.

    Kenmerken en voordelen:
    • Driekleurige LED met rode, groene en amberkleurige kleuren
    • Draaibare decade adresschakelaars
    • Puur witte kleur als aanvulling op moderne gebouwen
    • 100% mechanische en elektrische achterwaartse compatibiliteit
    Certificeringen:
    • ISO9001:1994
    • LPCB
    • UKAS
    Specifications

    Others

    • Brand
      • NOTIFIER

    Others

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    U kunt maximaal 5 artikelen tegelijk vergelijken ×

    X producten vergelijken

    Alles wissen

    0 van 5 producten om te vergelijken