Warmtedetectors
S200 thermische detector
De S200 Thermische Detectoren zijn analoge adresseerbare sensoren die gebruikmaken van lichtgewicht thermistors en microprocessortechnologie voor een snelle respons en lineaire/stijgende temperatuurdetectie.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dankzij de lineaire respons van de S200 Thermische detectoren kunnen deze sensoren worden gebruikt voor het signaleren van temperaturen tussen 58°C en 78°C. Deze detectoren gebruiken dezelfde thermistor- en microprocessortechnologie om een alarm te geven wanneer de temperatuurstijging hoger is dan 10°C/minuut of als de temperatuur een drempel van 58°C overschrijdt. Met de implementatie van het Serie 200 Advanced Protocol kan elk model worden geconfigureerd als software voor een vaste 58°C, een vaste 78°C-eenheid of een 58°C met een apparaat voor verhogingssnelheid. De detectie-elementen van alle drie de warmtesensoren zijn regelbaar op het paneel via het Serie 200 Advanced Protocol, zodat de gevoeligheidsdrempels van elk element kunnen worden gewijzigd door het paneel dat de mogelijkheid biedt om het apparaat aan te passen aan het veranderende gebruik van de zone die wordt beschermt.
Kenmerken en voordelen:- hittedetectoren met detectie bij vaste temperaturen van 58 en 78 °C en op basis van temperatuurveranderingssnelheid
- Digital Advanced Protocol
- Mogelijkheid om de warmtedrempels voor afzonderlijke detectoren aan te passen aan de specifieke, in het kader van de toepassing aangetroffen risico’s
- Beschikbaar met of zonder enkelpolige kortsluitingsisolatie met statusbewaking met behulp van Advanced Protocol
- LED’s in drie kleuren – rood, groen en geel – voor 360° zichtbaarheid
- Draaibare decade-adresschakelaars
- Compatibele bases: B500 Series
- LPCB
- CE
- VdS
- Bosec
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In