/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Warmtedetectors

    Conventionele warmtedetector uit de S800-serie

    De conventionele melder FD-851HTE A 78°C Fixed Temperature warmtedetector, bestaat uit een thermistor die hoge temperaturen detecteert.

    Overview

    De conventionele melder FD-851HTE A 78°C vaste temperatuur hittedetector, bestaat uit een thermistor die hoge temperaturen detecteert. Geschikt voor gebruik in omgevingen met een hoge basistemperatuur (boven 35°C) met een alarmtemperatuur van 78°C. Klaar voor testen met laser op afstand. Alarm-LED. Uitgang voor alarmrepeater. Mogelijkheid tot adressering via de extra module.

    Kenmerken en voordelen:
    • Plat ontwerp
    • Laag stroomverbruik
    • Tweekleurige LED-statusweergave
    • Programmeerbare gevoeligheid
    • Automatische driftcompensatie
    Certificeringen:
    • 2831-CPR-F4265 voor EN54-5
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    FD-851HTE A
    Thermische detector, bedrijfstemperatuur -20 tot +60C
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-fd-851hte-a-conventional-thermal-detector-primaryimage
    FD-851HTE A
    Thermische detector, bedrijfstemperatuur -20 tot +60C
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-fd-851hte-a-conventional-thermal-detector-primaryimage
    FD-851TE A
    Thermomaximale grenswaarde detector
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-fd-851te-a-primaryimage
    FD-851TE A
    Thermomaximale grenswaarde detector
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-fd-851te-a-primaryimage