Warmtedetectors
Serie 200 Stijgwarmtedetector
De series 200 52051RE-Rate of Rise detector-lijn biedt vaste 58⁰C en rate of rise (10⁰C/minuut) temperatuurdetectie (klasse A1R).
De 52051RE gebruikt de thermistor- en microprocessortechnologie om een alarm te geven wanneer de temperatuurstijging hoger is dan 10°C/minuut (normaal) of als de temperatuur hoger is dan een drempel van 58°C (responsklasse A1R). Met de implementatie van het Serie 200 Advanced Protocol kan elk model worden geconfigureerd als software voor een vaste 58°-, een vaste 78°-eenheid of een 58°-apparaat met stijgingssnelheid. Voor achterwaartse compatibiliteit en continuïteit van de goedkeuring blijven drie afzonderlijke versies beschikbaar als afzonderlijke onderdeelnummers. De detectie-elementen van alle drie de warmtesensoren zijn regelbaar op het paneel via het Serie 200 Advanced Protocol, zodat de gevoeligheidsdrempels van elk element kunnen worden gewijzigd door het paneel dat de mogelijkheid biedt om het apparaat aan te passen aan het veranderende gebruik van de zone die wordt beschermt.
Kenmerken en voordelen:- Hittedetectoren met detectie op basis van temperatuurveranderingssnelheid
- Inclusief Series 200 Advanced Protocol en de mogelijkheid om de warmtedrempels voor afzonderlijke detectoren aan te passen aan de specifieke, in het kader van de toepassing aangetroffen risico’s
- LED’s in drie kleuren: rood, groen, geel
- Draaibare decade-adresschakelaars
- 100% mechanische en elektrische achterwaartse compatibiliteit
- Nieuw basisontwerp als aanvulling op de detector
- 199n/15
- 0786-CPR-20661
- G209024
- TCC 2 - K829/a
- B.04068
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account